Repères pour appareils - LS-EMLP-AL (60X30) OG - 0831602

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, orange, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à coller

Données commerciales

Code de commande 0831602
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925594
Poids par pièce (hors emballage) 0,078 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire