Repères pour appareils - LS-EMLP-AL (100X60) BK - 0831595

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, Type de montage: collage, Surface utile: 100 x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à coller

Données commerciales

Code de commande 0831595
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925464
Poids par pièce (hors emballage) 0,067 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990