Repères pour appareils - LS-EMLP-AL (60X15) BK - 0831592

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: collage, surface utile: 60 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à coller

Données commerciales

Code de commande 0831592
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925433
Poids par pièce (hors emballage) 0,068 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer