Repères pour câble - LS-WMTB-V4A (29X8) - 0831516

Repères pour câble, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: >2,9 mm, surface utile: 29 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage de câbles en acier inoxydable pour le montage d'attache-câbles
  • Aspect visuel de grande qualité
  • Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles d'un diamètre > 2,9 mm

Données commerciales

Code de commande 0831516
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356925167
Poids par pièce (hors emballage) 0,094 KGM
Numéro du tarif douanier 73269098