Repères pour câble - LS-WMTB-AL (D30) BK - 0831513

Repères pour câble, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: d 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage de câble en aluminium pour montage avec attache-câbles
  • Aspect visuel de grande qualité
  • Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles d'un diamètre > 2,4 mm

Données commerciales

Code de commande 0831513
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 199 (C-3-2017)
GTIN 4046356925150
Poids par pièce (hors emballage) 0,062 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire