Repères pour câble - LS-WMTB-AL (40X15) - 0831501

Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 40 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage de câble en aluminium pour montage avec attache-câbles
  • Aspect visuel de grande qualité
  • Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles d'un diamètre > 4,6 mm

Données commerciales

Code de commande 0831501
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356924757
Poids par pièce (hors emballage) 0,068 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990