Repérage des conducteurs - UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE CUS - 0831217

Repérage des conducteurs, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 3,5 - 4,1 mm, surface utile: 18 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT-WMCO ... propose des repères pour le repérage ultérieur des conducteurs par simple clipsage
  • Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Serrage sûr y compris en cas de vibrations
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0831217
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626006970
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900