Repérage des conducteurs - UCT-WMCO 4.1 (12X4) YE - 0831208

Repérage des conducteurs, Planche, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 3,5-4,1 mm, surface utile: 12 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT-WMCO ... propose des repères pour le repérage ultérieur des conducteurs par simple clipsage
  • Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Serrage sûr y compris en cas de vibrations
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.

Données commerciales

Code de commande 0831208
Unité de conditionnement 6 pcs
Quantité minimum de commande 6 pcs
Page catalogue Page 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626006482
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097