Repérage des conducteurs - UCT-WMCO 3.5 (12X4) YE - 0831206

Repérage des conducteurs, Planche, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, Type de montage: clipsage, Diamètre du câble: 2,9-3,5 mm, Surface utile: 12 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT-WMCO ... propose des repères pour le repérage ultérieur des conducteurs par simple clipsage
  • Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Serrage sûr y compris en cas de vibrations

Données commerciales

Code de commande 0831206
Unité de conditionnement 7 pcs
Quantité minimum de commande 7 pcs
Page catalogue Page 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626006468
Poids par pièce (hors emballage) 0,013 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097