Etiquette - PMLP-RFID/UHF (90X38) CUS - 0831168

L'image représente la version

Étiquette à encliqueter avec transpondeur RFID-HF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : collage, surface utile : 110 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0831168
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356942447
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM
Numéro du tarif douanier 85235200
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer