Porte-repère - CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38 - 0831062

Porte-repère, noir, vierge, Type de montage: collage, Surface utile: 110 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le porte-repère CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) est doté d'un boîtier fermé et est utilisé en association avec les étiquettes à insérer UC-PMP ou PMP-RFID... et les étiquettes d'identification de milieux PMT ou PMST.
  • Le porte-repère CARRIER est muni de languettes à encoche évitant que les étiquettes ne tombent. Par ailleurs, les PMST (10x38)... peuvent être fixés à l'aide des rivets de fixation RVT-PA 3,5 BK dans le porte-repère CARRIER
  • Le montage s'effectue à l'aide de la bande adhésive située sur l'arrière ou à l'aide de deux vis à tête fraisée M5.
  • Le domaine d'application vise à l'identification univoque d'appareils et d'armoires électriques.

Données commerciales

Code de commande 0831062
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 365 (C-3-2017)
GTIN 4046356940931
Poids par pièce (hors emballage) 0,028 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire