Etiquette - PMLP-RFID/UHF (110X38) CUS - 0831060

L'image représente la version

Étiquette à encliqueter avec transpondeur RFID-HF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : collage, surface utile : 110 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0831060
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356940917
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM
Numéro du tarif douanier 85235200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire