Etiquette en plastique - US-EMLP-HA (60X30) SR - 0830991

La figure illustre la version de l'article

Etiquette en plastique, Carte, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • La gamme de repérage UniSheet US-EMLP ... offre des repères autocollants pour appareils dotés d'un pouvoir adhésif élevé.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0830991
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 320 (C-3-2017)
GTIN 4046356949613
Poids par pièce (hors emballage) 0,017 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer