Porte-repère - CARRIER-EMP (108X38) - 0830958

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 90 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le montage est effectué à l'aide de vis ou de rivets.
  • Le porte-repère CARRIER-PMP est utilisé en association avec les étiquettes à insérer UCT-PMP ...
  • Le domaine d'application vise à l'identification univoque d'appareils et d'armoires électriques.
  • Le montage est effectué à l'aide de vis ou de colliers de serrage

Données commerciales

Code de commande 0830958
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 316 (C-5-2015)
GTIN 4046356912310
Poids par pièce (hors emballage) 0,024 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer