Etiquette - UC-EMLP-RFID/HF (90X38) - 0830956

Étiquette à encliqueter avec transpondeur RFID-HF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : collage, surface utile : 110 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de plaques d'identification PMP-RFID ... propose des repères pour le montage dans des porte-repères CARRIER-PMP existants...
  • Le transpondeur RFID-HF intégré peut être décrit avec des informations supplémentaires
  • La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain.
  • Les repères se trouvent dans un cadre ; ils peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de BLUEMARK CLED
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.

Données commerciales

Code de commande 0830956
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 360 (C-3-2017)
GTIN 4046356912297
Poids par pièce (hors emballage) 0,020 KGM
Numéro du tarif douanier 85235200
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire