Etiquette en plastique - UC-EMLP (27X12,5) BU CUS - 0830856

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, Type de montage: collage, Surface utile: 27 x 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Tous les repères autocollants pour appareils UC-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830856
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356907989
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900