Film de repérage pour repérage ZB - TML (EX7)R SR CUS - 0830851

La figure illustre la version de l'article

Film de repérage pour repérage ZB, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 30000 mm, surface utile: 30 000 x 7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage TML offre la possibilité de repérer ultérieurement les rubans de repérage plats et ZB à l'aide d'un film de repérage.
  • Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TML individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Code de commande 0830851
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356897341
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer