Film de repérage pour repérage ZB - TML (EX7)R SR - 0830838

Film de repérage pour repérage ZB, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 30000 mm, surface utile: 30 000 x 7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Rubans de repérage autocollants pour blocs de jonction sans rainure de repérage, sans fin
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TML individuellement selon vos besoins.
  • Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.

Données commerciales

Code de commande 0830838
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 155 (C-3-2017)
GTIN 4046356897358
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080