Repères pour câble - WML HF 3(13X10)R CUS - 0830824

La figure illustre la version de l'article

Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤3 mm, surface utile: 13 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les étiquettes pour repères de câbles se composent d'un champ de repérage autocollant et d'un film de protection transparent
  • Les étiquettes pour repères de câbles ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, par ex. dans des goulottes.
  • Ce film recouvre le repérage et le protège durablement des impuretés et de l'usure.
  • Résistance aux solvants
  • Exempt d'halogène
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830824
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 197 (C-5-2013)
GTIN 4046356800808
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900