Repères pour câble - WML HF 14(25X19)R YE - 0830819

Repères pour câble, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 14 mm, surface utile: 25 x 19 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les étiquettes pour repères de câbles se composent d'un champ de repérage autocollant et d'un film de protection transparent
  • Les étiquettes pour repères de câbles ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, par ex. dans des goulottes.
  • Ce film recouvre le repérage et le protège durablement des impuretés et de l'usure.
  • Résistance aux solvants
  • Exempt d'halogène

Données commerciales

Code de commande 0830819
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 226 (C-3-2017)
GTIN 4046356800655
Poids par pièce (hors emballage) 0,632 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080