Repères pour câble - WMTB-AL (29X8) - 0830805

Repères pour câble, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: 29 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage de câble en aluminium pour montage avec attache-câbles
  • Aspect visuel de grande qualité
  • Pour le repérage sur grande surface de conducteurs et de câbles d'un diamètre > 2,9 mm

Données commerciales

Code de commande 0830805
Unité de conditionnement 90 pcs
Quantité minimum de commande 90 pcs
Page catalogue Page 200 (C-3-2017)
GTIN 4046356780803
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer