Repérage d'appareils - EMSP-AL (50X15) - 0830773

Repérage d'appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 50 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à visser ou riveter
  • Les repères peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la BLUEMARK CLED

Données commerciales

Code de commande 0830773
Unité de conditionnement 45 pcs
Quantité minimum de commande 45 pcs
Page catalogue Page 302 (C-3-2017)
GTIN 4046356768801
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990