Repères pour blocs de jonction - US-TML (104X10) - 0830770

Repères pour blocs de jonction, Carte, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 104 mm, surface utile: 104 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Ruban de repérage UniSheet, autocollant, pour blocs de jonction sans rainure de repérage
  • Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.

Données commerciales

Code de commande 0830770
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 147 (C-3-2017)
GTIN 4046356752589
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080