Repères pour blocs de jonction de la série SNK d'ABB - UCT6M-TM 6 CUS - 0830763

Repères pour blocs de jonction de la série SNK d'ABB, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6 mm, surface utile: 4,85 x 11,3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830763
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 135 (C-5-2013)
GTIN 4046356745796
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900