Repères pour bloc de jonctions ENTRELEC - UCT6R-TM 6 - 0830754

Repères pour bloc de jonctions ENTRELEC, Planche, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6 mm, surface utile: 4,85 x 9,3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage UniCard pour les blocs de jonction d'autres fabricants (ABB), avec rainure de repérage plate
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.

Données commerciales

Code de commande 0830754
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 174 (C-3-2017)
GTIN 4046356745604
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer