Repères pour bloc de jonctions ENTRELEC - UCT6R-TM 5 - 0830753

Repères pour bloc de jonctions ENTRELEC, Planche, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 3,85 x 9,3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage UniCard pour les blocs de jonction d'autres fabricants (ABB), avec rainure de repérage plate
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.

Données commerciales

Code de commande 0830753
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 174 (C-3-2017)
GTIN 4046356745598
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire