Étiquette pour surfaces brutes - EML-HA (100X90)R CUS - 0830740

La figure illustre la version de l'article

Étiquette pour surfaces brutes, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 100 x 90 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830740
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 281 (C-5-2013)
GTIN 4046356738835
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900