Drapeau de repérage pour câble - WML-FLAG 6 (20X10)R CUS - 0830715

Drapeau de repérage pour câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: collage, Diamètre du câble: ≤6 mm, Surface utile: 20 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Marquage de conducteurs autocollant comme drapeau
  • Impression de grande qualité obtenue au moyen d'une imprimante à transfert thermique
  • Résistance aux solvants
  • Imprimable sur les deux faces
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830715
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 198 (C-5-2013)
GTIN 4046356724593
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900