Drapeau de repérage pour câble - WML-FLAG 6 (30X10)R - 0830712

La figure illustre la version de l'article

Drapeau de repérage pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤6 mm, surface utile: 30 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Marquage de conducteurs autocollant comme drapeau
  • Impression de grande qualité obtenue au moyen d'une imprimante à transfert thermique
  • Résistance aux solvants
  • Imprimable sur les deux faces

Données commerciales

Code de commande 0830712
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 227 (C-3-2017)
GTIN 4046356724562
Poids par pièce (hors emballage) 0,666 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080