Repères pour câble - WML 5 (25X10)A4 CUS - 0830701

La figure illustre un article similaire

Repères pour câble, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: collage, Diamètre du câble: ≤5 mm, Surface utile: 25 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les étiquettes pour repères de câbles se composent d'un champ de repérage autocollant et d'un film de protection transparent
  • Les étiquettes pour repères de câbles ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, par ex. dans des goulottes.
  • Ce film recouvre le repérage et le protège durablement des impuretés et de l'usure.
  • Résistance aux solvants
Logo

Données commerciales

Code de commande 0830701
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 193 (C-5-2013)
GTIN 4046356718851
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900