Etiquette de repérage pour câble - WML 36 (25X38)A4 - 0830697

Etiquette de repérage pour câble, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 36 mm, surface utile: 25 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les étiquettes pour repères de câbles se composent d'un champ de repérage autocollant et d'un film de protection transparent
  • Les étiquettes pour repères de câbles ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, par ex. dans des goulottes.
  • Ce film recouvre le repérage et le protège durablement des impuretés et de l'usure.
  • Résistance aux solvants

Données commerciales

Code de commande 0830697
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356719193
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080