Etiquette de repérage pour câble - WML 3 (13X10)A4 - 0830687

Etiquette de repérage pour câble, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 3 mm, surface utile: 13 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les étiquettes pour repères de câbles se composent d'un champ de repérage autocollant et d'un film de protection transparent
  • Les étiquettes pour repères de câbles ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, par ex. dans des goulottes.
  • Ce film recouvre le repérage et le protège durablement des impuretés et de l'usure.
  • Résistance aux solvants

Données commerciales

Code de commande 0830687
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356718721
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer