Etiquette de repérage pour câble - WML 6 (13X13)R YE - 0830674

La figure illustre la version de l'article

Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 6 mm, surface utile: 13 x 13 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830674
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356718493
Poids par pièce (hors emballage) 0,865 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080