Etiquette haute température - EML-HT (24X4)R CUS - 0830665

La figure illustre la variante EML (40x8)R

Etiquette pour hautes températures, impression selon les indications du client, résistance de 60 s à 300 °C maximum

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830665
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356719391
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900