Etiquette haute température - EML-HT (8X8)RL - 0830651

Etiquette pour hautes températures, gros rouleau, pour imprimante à transfert thermique, résistance de 60 s à 300 °C maximum

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830651
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 339 (C-3-2017)
GTIN 4046356718455
Poids par pièce (hors emballage) 0,239 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092