Étiquette pour surfaces brutes - EML-HA (70X150)R SR CUS - 0830641

La figure illustre la version de l'article

Étiquette pour surfaces brutes, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 70 x 150 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830641
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 281 (C-5-2013)
GTIN 4046356719957
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900