Étiquette pour surfaces brutes - EML-HA (19X6)R SR CUS - 0830634

La figure illustre la version de l'article

Étiquette pour surfaces brutes, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 19 x 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830634
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 281 (C-5-2013)
GTIN 4046356719889
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900