Étiquette pour surfaces brutes - EML-HA (85X32)R - 0830610

Étiquette pour surfaces brutes, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 85 x 32 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830610
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 338 (C-3-2017)
GTIN 4046356719643
Poids par pièce (hors emballage) 0,033 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092