Étiquette pour surfaces brutes - EML-HA (60X30)R - 0830606

La figure illustre la version de l'article

Étiquette pour surfaces brutes, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Type de montage: collage, Surface utile: 60 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830606
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 338 (C-3-2017)
GTIN 4046356719605
Poids par pièce (hors emballage) 0,510 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092