Étiquette pour surfaces brutes - EML-HA (40X8)R - 0830604

Étiquette pour surfaces brutes, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 40 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830604
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 338 (C-3-2017)
GTIN 4046356719582
Poids par pièce (hors emballage) 0,332 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092