Repérage d'appareils - EML-ESD (45X5)R CUS - 0830598

La figure illustre la version de l'article

Repérage d'appareils, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 45 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830598
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 285 (C-5-2013)
GTIN 4046356720373
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer