Repérage d'appareils - EML-ESD (35X6.5)R CUS - 0830596

La figure illustre la version de l'article

Repérage d'appareils, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: collage, Surface utile: 35 x 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830596
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 285 (C-5-2013)
GTIN 4046356720359
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900