Repérage d'appareils - EML-ESD (15X6)R - 0830565

Repérage d'appareils, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 15 x 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller, pour applications ESD
  • Adhésif à dissipation des charges statiques : empêche le transfert de tension et protège le composant d'une décharge électrostatique
  • Repérage en toute sécurité pour composants sensibles placés sur des circuits imprimés

Données commerciales

Code de commande 0830565
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356719148
Poids par pièce (hors emballage) 0,291 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer