Etiquette, amovible - EML-RM (40X15)R CUS - 0830561

La figure illustre la version de l'article

Etiquette, amovible, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 40 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830561
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 287 (C-5-2013)
GTIN 4046356720731
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900