Etiquette, amovible - EML-RM (25.4X12.7)R CUS - 0830558

La figure illustre la version de l'article

Etiquette, amovible, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 25,4 x 12,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830558
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 287 (C-5-2013)
GTIN 4046356720700
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer