Etiquette, amovible - EML-RM (50X10)R - 0830539

Etiquette, amovible, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 50 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller, décollable
  • Convient particulièrement pour un repérage temporaire
  • Les étiquettes ne peuvent pas être réutilisées une fois enlevées

Données commerciales

Code de commande 0830539
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 277 (C-5-2015)
GTIN 4046356720519
Poids par pièce (hors emballage) 0,246 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092