Repères pour appareils - EMLP-AL (60X30) CUS - 0830521

Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830521
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 231 (C-5-2013)
GTIN 4046356718639
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990