Etiquette d'avertissement - PML-W200 (50X50)R CUS - 0830497

Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de ligne, jaune/noir, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 50 x 50 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830497
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 321 (C-5-2013)
GTIN 4046356718097
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900