Etiquette - EML (50X10)R CUS - 0830489

La figure illustre la version de l'article

Etiquette, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 50 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830489
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 213 (C-5-2013)
GTIN 4046356717076
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900