Etiquette d'avertissement - PML-W305 (52X26) - 0830477

Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et avertissement en anglais, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 52 x 26 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830477
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 325 (C-5-2015)
GTIN 4046356718011
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080